JAJSFJ4H January 2005 – May 2018 TS3A5018
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TS3A5018デバイスはクワッド単極双投(SPDT)アナログ・スイッチで、1.8V~3.6Vで動作するよう設計されています。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、V+までの信号をどちらの方向にも転送できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TS3A5018 | SOIC (16) | 9.90mm×6.00mm |
SSOP (16) | 6.00mm×4.90mm | |
TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm | |
TVSOP (16) | 4.40mm×3.60mm | |
UQFN (16) | 2.50mm×1.80mm | |
VQFN (16) | 4.00mm×3.50mm |