JAJSGS6F MAY 2004 – January 2019 TS5A23157
PRODUCTION DATA.
TS5A23157はデュアル単極双投(SPDT)アナログ・スイッチで、1.65V~5.5Vで動作するように設計されています。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、最大5.5V(ピーク)の信号をどちらの方向にも転送できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TS5A23157DGS | VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |
TS5A23157RSE | UQFN (10) | 2.00mm×1.50mm |