JAJSEJ3F June 2005 – January 2018 TS5A3159A
PRODUCTION DATA.
TS5A3159Aデバイスは単極双投(SPDT)アナログ・スイッチで、1.65V~5.5Vで動作するよう設計されています。このデバイスはオン抵抗が低く、オン抵抗マッチングが非常に優れており、Break-Before-Make機能によってチャネル間の信号転送時に信号が歪むのを防ぎます。このデバイスは、全高調波歪(THD)性能が非常に優れており、極めて低消費電力です。これらの特長から、このデバイスは携帯用オーディオ・アプリケーションに適しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TS5A3159ADBVR | SOT-23 (6) | 2.90mm×1.60mm |
TS5A3159ADCKR | SC70 (6) | 2.00mm×1.25mm |
TS5A3159AYZPR | DSBGA (6) | 1.41mm×0.91mm |