JAJSEP2E FEBRUARY 2005 – February 2018 TS5A3166
PRODUCTION DATA.
TS5A3166デバイスは単極単投(SPST)のアナログ・スイッチであり、1.65V~5.5Vで動作するよう設計され、オン抵抗が低い特徴があります。このデバイスは全高調波歪み(THD)特性が非常に優れており、極めて低消費電力です。これらの特長から、このデバイスは携帯用オーディオ・アプリケーションに適しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TS5A3166 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm | |
DSBGA (5) | 1.388mm×0.888mm |