DATA SHEET
TS5A3359 1Ω SP3T 双方向アナログ・スイッチ5V / 3.3V シングル・チャネル 3:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- パワーダウン・モード、VCC = 0 のとき絶縁
- ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチングを規定
- 低いオン抵抗 (1Ω)
- 制御入力は 5.5V 許容
- 低い電荷注入 (5pC、VCC = 1.8V)
- 非常に優れたオン抵抗マッチング
- 低い全高調波歪 (THD)
- 1.65 V~5.5V の単一電源動作
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
- 人体モデル 2000V (A114-B、クラス II)
- デバイス帯電モデル 1000V (C101)