JAJSEK0B January 2018 – July 2018 TS5MP645
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD | Supply Voltage | 1.65 | 5.5 | V | |
VI/O | Analog voltage range (DxN, CLKN, DxP, CLKP, DAxN, CLKAN, DAxP, CLKAP, DBxN, CLKBN, DBxP, CLKBP) | 0 | 3.6 | V | |
VSEL, VOE | Digital Input Voltage (SEL, OE) | 0 | 5.5 | V | |
II/O | Continuous I/O current | -35 | 35 | mA | |
TA | Operating ambient temperature | -40 | 85 | °C | |
TJ | Junction temperature | -65 | 150 | °C |