JAJSEK0B January 2018 – July 2018 TS5MP645
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TS5MP645は、4データ・レーンのMIPIスイッチです。このデバイスは最適化された10チャネル(5差動)の単極双投スイッチで、高速アプリケーションで使用されます。TS5MP645は、複数のMIPI準拠デバイスを単一のCSI/DSI、C-PHY/D-PHYモジュールに接続しやすくするよう設計されています。
このデバイスは帯域幅が非常に優れており、チャネル間のスキューが低く、信号の劣化が小さく、レイアウト損失を補償するため広いマージンがあります。消費電流が小さいため、低消費電力アプリケーションの要求を満たすことができます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TS5MP645 | DSBGA(YFP) | 2.42mm×2.42mm |