JAJSF39B March 2018 – June 2018 TS5USBC41
PRODUCTION DATA.
TS5USBC41は双方向、低消費電力のデュアル・ポート、高速、USB 2.0アナログ・スイッチで、 USB Type-C™システム用の保護機能が内蔵されています。このデバイスは、デュアル2:1または1:2スイッチとして構成されます。USB Type-C™システムのUSB 2.0 D+/-ラインで使用するよう最適化されています。
TS5USBC41のI/Oピンの保護機能は、20V (TS5USBC410)または24V (TS5USBC412)までの電圧に耐えられ、自動シャットオフ回路により、スイッチの後方にあるシステム・コンポーネントを保護します。
TS5USBC41は小型の12ピンDSBGAパッケージで供給され、モバイル・アプリケーションやスペースの制限されるアプリケーションにとって最適な選択肢となります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TS5USBC410
TS5USBC410I TS5USBC412 TS5USBC412I |
DSBGA (12) | 1.638mm×1.238mm |