JAJSQO8 August 2022 TSER4905
PRODUCTION DATA
TSER4905 は MIPI DSI から V3Link へのブリッジ・デバイスです。V3Link デシリアライザと組み合わせることで、このチップセットは低コストの 50Ω 同軸ケーブルまたは STP ケーブルで高速のシリアル化インターフェイスを提供します。TSER4905 は、30 ビット色深度で 4K を含むビデオ解像度をサポートする MIPI DSI 入力をシリアライズする D-PHY v1.2 準拠デバイスです。V3Link インターフェイスは、ビデオおよびオーディオ・データの伝送に加えて、シングル・チャネルまたはデュアル・チャネルで、I2C および GPIO データなどの全二重制御をサポートします。ビデオ・データと制御を 2 つのV3Link レーンに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、SSCG、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。このデバイスは、V3Link モードと V3Link 拡張ビデオ・モードのどちらかで動作できます。V3Link 拡張ビデオ・モードでは、このデバイスは最大 10.8Gbps のライン・レートで動作する単一の同軸 /STP ケーブルまたは最大 21.6Gbps のライン・レートで動作するデュアル同軸 /STP ケーブルによる V3Link 拡張ビデオ出力をサポートし、4K 以上の解像度をサポートします。V3Link モードでは、このデバイスはシングル / デュアル・リンクで最大 720p および 1080p の解像度をサポートし,。Vision 互換モードでは、このデバイスは最大 8MP+/40fps の解像度をサポートする V3Link Vision デシリアライザと相互運用可能です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TSER4905 | VQFN (64) | 9.00mm × 9.00mm |