JAJSQO8
August 2022
TSER4905
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RTD|64
MPQF141C
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsqo8_oa
jajsqo8_pm
1
特長
シングル・ポートまたはデュアル・ポートの MIPI DSI レシーバ
D-PHY v1.2 および DSI v1.3.1 に準拠
パック形式の 16/18/24/30 ビット RGB および 16 ビット YCbCr
ルーズ・パック形式の 18 ビット RGB と 20 ビット 4:2:2
D-PHY ポートごとに 1 つのクロック・レーンと 1~4 の構成可能なデータ・レーン
最大
2.5
Gbps / レーン、
スキュー較正付き
データ・レーンのスワップと極性反転をサポート
バースト・モードと非バースト・モードの両方をサポート
SuperFrame 開梱機能
4K
@ 60Hz のビデオ解像度に最適
V
3
Link 拡張ビデオ
・インターフェイス
チャネルあたり
10.8/6.75/3.375
Gbps をサポート、デュアル・チャネルで最大
21.6
Gbps をサポート
同軸 / STP 相互接続サポート
ポート分割により Y 字型ケーブル・インターフェイスを実現
超低レイテンシ制御チャネル
最大 1MHz の 2 つの I2C (ローカル・バス・アクセス用に最大 3.4MHz)
高速 GPIO
HDCP v1.4 サポートを含む
互換性
V
3
Link ビデオおよび V
3
Link 拡張ビデオ製品ファミリ
V
3
Link Vision 製品ファミリ
セキュリティと診断
電圧および電流の監視
ライン・フォルト検出
BIST およびパターン生成
CRC およびエラー診断
偽造防止向けの一意の ID
ECC ON 制御ビット
高度なリンク堅牢性と EMC 制御
データ・スクランブル
スペクトラム拡散クロック生成 (SSCG)
低消費電力動作
1.8V と 1.1V のデュアル電源
認定
ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
64 ピン QFN ウェッタブル・フランク (9mm × 9mm)
温度範囲:-20℃~+85℃