JAJSRR9A November   2023  – November 2023 TSER9615

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4Device and Documentation Support
    1. 4.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 4.2 サポート・リソース
    3. 4.3 Trademarks
    4. 4.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 4.5 用語集

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 7.55Gbps (6Gbps ビデオ・ペイロード) シリアライザにより、8MP 以上のイメージャを搭載した高速センサをサポート
  • 3 つのデータ・レートをサポート:7.55Gbps、3.775Gbps、1.8875Gbps。
  • Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
  • 4 レーンのシングル MIPI D-PHY ポート
    • MIPI D-PHY v2.1 準拠
    • 1 つのクロック・レーンと、1、2、または 4 つの構成可能なデータ・レーン
    • レーンあたり最大 1.5Gbps
    • 極性ピンの反転 (p/n) をサポート
    • 最大 16 個の仮想チャネル
  • シングル・ポート MIPI CSI-2 レシーバ
    • MIPI CSI-2 v2.1 準拠
    • 複数のデータ・タイプとマルチ・エクスポージャをサポート
  • CRC データ保護、センサ・データ整合性チェック、I2C 書き込み保護、電圧および温度測定、プログラマブル・アラーム、ライン・フォルト検出など高度なデータ保護および診断機能
  • 柔軟でプログラム可能な出力クロック・ジェネレータ
  • シングル・エンドの同軸ケーブルおよびシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 超低レイテンシの双方向 I2C および GPIO 制御チャネルにより、ECU からの ISP 制御が可能
  • 1.8V の単一電源電圧
  • すべての V3Link ビジョン / 拡張ビジョン・デシリアライザと互換
  • TSER953 シリアライザとピン互換