JAJSQI7B June 2023 – October 2023 TSM24A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TSM24A-Q1 は、テキサス・インスツルメンツのサージ保護デバイス・ファミリの一部です。TSM24A-Q1 は、最大 60A の IEC 61000-4-5 フォルト電流を確実に分流して、システムを大電力の過渡や落雷から保護します。本デバイスは、一般的な産業用信号ラインの EMC 要件向けのソリューションとして、42Ω のインピーダンスにより結合される、最大 2.5kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えられます。サージ・イベントでは TSM24A-Q1 がクランプされるため、IPP = 60A でシステムがさらされる電圧を 38V (代表値) 未満に保ちます。
また、TSM24A-Q1 は、業界標準の SMA パッケージに比べて約 50% 小型化された小型のリード付き SOT-23 (DBZ) パッケージで供給されています。このデバイスは、デバイスのリークが非常に小さいため、保護されたラインへの影響が最小限になるよう設計されています。
このデバイスの双方向バージョンについては、TSM24CA-Q1 を参照してください。