JAJSRH9A October 2023 – October 2023 TSM24B
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TSM24B は、テキサス・インスツルメンツのサージ保護デバイス・ファミリの一部です。TSM24B は、最大 20A の IEC 61000-4-5 フォルト電流を確実に分流して、システムを大電力の過渡や落雷から保護します。TSM24B は、IEC 61000-4-2 国際規格に規定されている最大レベルを超える ESD 衝撃 (接触 ±30kV、空中 ±30kV) を吸収できるように仕様が規定されています。サージ・イベントでは TSM24B がクランプされるため、IPP = 20A でシステムがさらされる電圧を 33V (標準値) 未満に保ちます。
また、TSM24B は、業界標準の SMA パッケージに比べて約 50% 小型化された小型のリード付き SOT-23 (DBZ) パッケージで供給されています。このデバイスは、デバイスのリークが非常に小さいため、保護されたラインへの影響が最小限になるよう設計されています。