このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TSM24CA は、低容量 TVS ダイオードであり、 テキサス・インスツルメンツのサージ保護デバイス ファミリの製品です。TSM24CA は、最大 30A の IEC 61000-4-5 (8/20μs) フォルト電流を確実に分流して、システムを大きい電力過渡や落雷から保護します。本デバイスは、一般的な産業用信号ラインの EMC 要件向けのソリューションとして、42Ω のインピーダンスにより結合される、最大 1kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えられ、40V (IPP = 24A) でそのサージをクランプします。また、TSM24CA は、12pF の非常に低いライン容量を備えているため、EV 充電アプリケーションの CAN など一般的な車載通信ネットワークをサージから保護できます。
また、TSM24CA は、業界標準の SMA パッケージに比べて約 50% 小型化された小型のリード付き SOT-23 (DBZ) パッケージで供給されています。リーク電流と容量が極めて小さいため、保護するラインへの影響も最小限です。