JAJSND0 September 2024 TUSB1021-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB1021-Q1 は、リニア リドライバで、USB Type-C® アプリケーション向けに 1:2 デマルチプレクサまたは 2:1 マルチプレクサ機能を搭載しています。TUSB1021-Q1 は、ホストと USB-C® レセプタクルの間、または USB デバイスと USB-C® レセプタクルの間に設置することを意図しています。10 は、最大 TUSB1021-Q1Gbps の USB 3.2 データ レートに加えて、USB 3.2 の低消費電力状態 (切断、U1、U2、U3) をサポートしています。
TUSB1021-Q1 には、16 レベルの受信リニア イコライゼーションがあり、ケーブルおよび基板配線での損失によるシンボル間干渉 (ISI) を補償できます。このデバイスは単一の 3.3V 電源で動作し、車載グレード 2 の温度範囲に対応しています。