JAJSDO8 August 2017 TUSB212-Q1
PRODUCTION DATA.
TUSB212-Q1は、USBハイ・スピード(HS)信号コンディショナーで、伝送チャネルでのISI信号損失を補償するよう設計されています。
TUSB212-Q1は、特許出願中の設計により、USBロー・スピード(LS)およびフル・スピード(FS)信号でも関係なく動作します。LSおよびFS信号の特性は、TUSB212-Q1により影響を受けず、HS信号は補償されます。
信号のAC昇圧およびDC昇圧をプログラム可能であり、コネクタでハイ・スピード信号を最適化するようデバイスの性能を微調整できます。この機能は、USBハイ・スピード電気コンプライアンス・テストに合格するため役立ちます。
さらに、TUSB212-Q1はUSB On-The-Go (OTG)やBattery Charging (BC)プロトコルとも互換性があります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TUSB212-Q1 | X2QFN (12) | 1.60mm×1.60mm |
SPACER