JAJSK22 June 2021 TUSB217A
PRODUCTION DATA
TUSB217A は第 3 世代 USB 2.0 High Speed 信号コンディショナーで、伝送チャネルでの AC 損失 (容量性負荷による) および DC 損失 (抵抗損失による) を補償するように設計されています。
TUSB217A には、エッジ・ブースタにより USB 2.0 High Speed 信号の遷移エッジを高速化し、DC ブースト機能により静的電圧レベルを上げる特許取得済みの設計が採用されています。また、TUSB217A はプリイコライゼーション機能を備えているため、レシーバ感度を高め、長いケーブルを使用するアプリケーションで ISI (符号間干渉) ジッタを補償できます。USB Low Speed および Full Speed 信号特性は、TUSB217A による影響を受けません。
TUSB217A は、パケット・タイミングを変更せず、また、伝搬遅延やレイテンシを追加せずに、信号品質を向上させることができます。
TUSB217A により、最長 5 メートルのケーブルを使用したシステムで、USB 2.0 High Speed 近端アイ・コンプライアンスに合格することが可能になります。
TUSB217A は USB On-The-Go (OTG) および Battery Charging (BC 1.2) プロトコルにも対応しています。内蔵の BC 1.2 バッテリ充電コントローラは、制御ピンを使って有効化できます。
部品番号 | パッケージ | 動作温度 (TA) ℃ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
TUSB217A | X2QFN (12RWB) | 0~70 | 1.60mm × 1.60mm |
TUSB217AI | X2QFN (12RWB) | -40~85 | 1.60mm × 1.60mm |