JAJSUT1B June 2024 – November 2024 TUSB2E221
PRODMIX
TUSB2E221 は、低電圧プロセスを使用する新しいプロセッサに USB 2.0 準拠ポートを実装できます。
TUSB2E221 は、デバイス モードとホスト モードの両方をサポートする USB の eUSB2-USB 2.0 リピータです。TUSB2E221 は、USB ロースピード (LS) 信号、フルスピード (FS) 信号、ハイスピード (HS) 信号をサポートしています。
TUSB2E221 は、1.2V のシングルエンド信号で動作する eUSB2 eDSPr または eUSPr と接続するように設計されています。
TUSB2E221 は、堅牢な相互運用性、最適な性能、消費電力を実現するために、特許申請中の複数の設計を採用しています。
I2C インターフェイスを使用しないシステムでは、このデバイスは最大 17.5Ω の USB 2.0 チャネル等価直列抵抗 (ESR) に対応する 3 本のストラップ ピンによる 8 つの個別設定を提供します。このデバイスは、最大 10 インチまでのさまざまなレベルの eUSB2 トレース長補償機能を備えるバリアントが利用可能です。
I2C インターフェイスにより、さらに柔軟にデバイスの RX および TX 設定を微調整できます。利用可能な設定は、RX イコライゼーション、RX スケルチ スレッショルド、RX 切断スレッショルド、TX 振幅、TX スルーレート、TX プリエンファシスです。
各種のデバッグ オプションが利用可能であり、3 本の EQ ピンを使用してさまざまな USB バス状態や割り込みを監視するように構成できるほか、CTA-936 UART モード制御で SoC デバッグ機能を実現できます。EQ0 および EQ1 は、汎用 I2C から GPIO へのブリッジとして使用できます。