JAJSE19G October 2017 – November 2022 TUSB564
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
VCC | Supply Voltage Range | -0.3 | 4 | V |
VIN_DIFF | Differential Voltage at Differential Inputs | ±2.5 | V | |
VIN_SE | Input Voltage at Differential Inputs | -0.5 | 4 | V |
VIN_CMOS | Input Voltage at CMOS Inputs | -0.3 | 4 | V |
TJ | TUSB564 Junction Temperature | 110 | °C | |
TUSB564I Junction Temperature | 125 | °C | ||
TSTG | Storage temperature | -65 | 150 | °C |