JAJSHM9 June 2019 TUSB8043A
PRODUCTION DATA.
TUSB8043A は、4 ポートの USB 3.2 x1 Gen1 (5Gbps) ハブです。上流ポートでスーパー・スピードUSBおよびハイ・スピード/フル・スピード接続を同時に提供し、下流ポートでスーパー・スピードUSB、ハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード接続を提供します。ハイ・スピード、フル・スピード、ロー・スピード接続のみをサポートする電子環境に上流ポートが接続されている場合、スーパー・スピードUSB接続は下流ポートで無効化されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TUSB8043A | VQFN (64) | 9.00mm×9.00mm |
TUSB8043AI | VQFN (64) | 9.00mm×9.00mm |