JAJSGA3B September 2018 – May 2022 TVS1801
PRODUCTION DATA
TVS1801 デバイスは、最大 30A の IEC 61000-4-5 フォルト電流をシャントし、大電力の過渡事象や落雷からシステムを保護します。このデバイスは、一般的な産業用信号線の EMC 要件である、42Ωのインピーダンスで結合した 1kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えます。TVS1801 は帰還機構を使用して、フォルト中の正確なフラット・クランプを確保し、システムがさらされる電圧を、従来型の TVS ダイオードよりも低く保ちます。厳格な電圧レギュレーションにより、設計者は許容電圧が低いシステム部品でも安心して選択でき、堅牢性を損なうことなくシステムのコストと複雑性を低減できます。TVS1801 は ±18V の範囲で動作するため、逆配線に対する保護を必要とするシステムでも動作できます。
さらに、TVS1801 はスペースの制約が厳しいアプリケーション用に設計された小型の SON フットプリントで供給されるため、標準の SMA および SMB パッケージと比較して大幅なサイズ低減が可能です。デバイスのリーク電流と静電容量が小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を確保するため、TI は TVS1801 をテストし、125℃で 5000 回の反復サージに対してデバイス性能に変化がないことを確認しています。
TVS1801 は TI のフラット・クランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。フラット・クランプ・ファミリの詳細については、『効率的なシステム保護のためのフラット・クランプ・サージ保護技術』ホワイト・ペーパーを参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TVS1801 | SON (8) | 3.00mm × 3.00mm |