JAJSD23C February 2017 – February 2018 TVS3300
PRODUCTION DATA.
TVS3300は、最大35AのIEC 61000-4-5フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインのEMC要件向けのソリューションとして、42Ωのインピーダンスにより結合される、最大1kVのIEC 61000-4-5開路電圧に耐えられます。TVS3300は、独自の帰還メカニズムの採用により、フォルト時に高精度のフラット・クランピングを実現し、システムがさらされる電圧を40V未満に抑えます。電圧レギュレーションが正確であるため、許容電圧の低いシステム部品を安心して選択でき、堅牢性を犠牲にすることなくシステムのコストと複雑さを抑えることができます。
さらに、TVS3300は小型の1mm×1.1mm WCSPおよび2mm×2mm SONフットプリントで供給され、スペースの制約されるアプリケーションに理想的で、業界標準のSMAおよびSMBパッケージと比べて90%もサイズを削減できます。リーク電流と容量が極めて低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を保証するために、TIはTVS3300に対し高温で4000回の反復サージが発生するテストを実施し、性能に変化がないことを確認しています。
TVS3300はTIのフラットクランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。ファミリの他のデバイスについては、「デバイス比較表」を参照してください。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TVS3300 | WCSP (4) | 1.062mm×1.116mm |
SON (6) | 2.00mm×2.00mm |