JAJSUY4 June 2024 TX73H32
ADVANCE INFORMATION
略語 | コメント |
---|---|
PRT | パルス繰り返し時間。TR_BF_SYNC 周期を表します。 |
PRF | パルス繰り返し周波数。TR_BF_SYNC 周波数を表します。 |
受信モード | すべてのチャネルの T/R スイッチがオン状態である期間 |
高電圧電源 | AVDDP_HV および AVDDM_HV は高電圧電源と総称されます。 |
低電圧電源 | AVDDP_5、AVDDM_5、AVDDP_1P8 電源は低電圧電源と総称されます。 |
SPI | シリアル プログラム インターフェイス |