JAJSPY8E january 2007 – march 2023 TXB0101
PRODUCTION DATA
この 1 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。Aポートは VCCA に追従する設計で、VCCA には 1.2V~3.6V の電源電圧を供給できます。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB には 1.65V~5.5V の電源電圧を供給できます。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。VCCA が VCCB を上回ることはできません。
出力イネーブル (OE) 入力が LOW のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TXB0101 | SOT-23 (DBV) (6) | 2.90mm × 1.60mm |
SC70 (DCK) (6) | 2.00mm × 1.25mm | |
SOT (DRL) (6) | 1.60mm × 1.20mm | |
DSBGA (YZP) (6) | 0.90mm × 1.40mm |