JAJSGO2H November 2006 – August 2020 TXB0108
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
For this design example, use the parameters listed in Table 9-1. Make sure the VCCA ≤VCCB.
DESIGN PARAMETER | EXAMPLE VALUE | ||
---|---|---|---|
Input voltage range | 1.2 V to 3.6 V | ||
Output voltage range | 1.65 V to 5.5 V |