JAJSGO2H November 2006 – August 2020 TXB0108
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | VCCB = 5 V ± 0.5 V | UNIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
Data rate | 70 | 100 | 100 | Mbps | |||||
tw | Pulse duration | Data inputs | 14 | 10 | 10 | ns |