JAJSEN4J January 2007 – July 2023 TXS0102
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5V ± 0.5V | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tPHL | 伝搬遅延時間 High から Low 出力 | A から B | プッシュプル駆動 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | ns | |||
オープン・ドレイン駆動 | 1.7 | 6.3 | 2 | 6 | 2.1 | 5.8 | ||||
tPLH | 伝搬遅延時間 Low から High 出力 | A から B | プッシュプル駆動 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | ns | |||
オープン・ドレイン駆動 | 43 | 250 | 36 | 206 | 27 | 190 | ||||
tPHL | 伝搬遅延時間 High から Low 出力 | B から A | プッシュプル駆動 | 3 | 3.6 | 4.3 | ns | |||
オープン・ドレイン駆動 | 1.8 | 4.7 | 2.6 | 4.2 | 1.2 | 4 | ||||
tPLH | 伝搬遅延時間 Low から High 出力 | B から A | プッシュプル駆動 | 2.5 | 1.6 | 1 | ns | |||
オープン・ドレイン駆動 | 44 | 170 | 37 | 140 | 27 | 103 | ||||
ten | イネーブル時間 | OE から A または B | 200 | 200 | 200 | ns | ||||
tdis | ディセーブル時間 | OE から A または B | 50 | 40 | 35 | ns | ||||
trA | 入力立ち上がり時間 | A ポート立ち上がり時間 | プッシュプル駆動 | 2.8 | 7.4 | 2.6 | 6.6 | 1.8 | 5.6 | ns |
オープン・ドレイン駆動 | 3 | 149 | 28 | 121 | 24 | 89 | ||||
trB | 入力立ち上がり時間 | B ポート立ち上がり時間 | プッシュプル駆動 | 3.2 | 8.3 | 2.9 | 7.2 | 2.4 | 6.1 | ns |
オープン・ドレイン駆動 | 35 | 151 | 24 | 112 | 12 | 64 | ||||
tfA | 入力立ち下がり時間 | A ポート立ち下がり時間 | プッシュプル駆動 | 1.9 | 5.7 | 1.9 | 5.5 | 1.8 | 5.3 | ns |
オープン・ドレイン駆動 | 4.4 | 6.9 | 4.3 | 6.2 | 4.2 | 5.8 | ||||
tfB | 入力立ち下がり時間 | B ポート立ち下がり時間 | プッシュプル駆動 | 2.2 | 7.8 | 2.4 | 6.7 | 2.6 | 6.6 | ns |
オープン・ドレイン駆動 | 5.1 | 8.8 | 5.4 | 9.4 | 5.4 | 10.4 | ||||
tSK(O) | スキュー (時間)、出力 | チャネル間スキュー | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ns | ||||
最大 データ・レート | プッシュプル駆動 | 20 | 22 | 24 | Mbps | |||||
オープン・ドレイン駆動 | 2 | 2 | 2 |