JAJSEN4J January 2007 – July 2023 TXS0102
PRODUCTION DATA
連続 DC 電流シンク能力は、TXS0102 の I/O ピンと接続する外部システム・レベルのオープン・ドレイン (またはプッシュプル) ドライバによって決定されます。これらの双方向 I/O 回路は帯域幅が広いことから、入力から出力、出力から入力への高速な変化を容易にするために使用され、10kΩ の内部プルアップ抵抗で決定される数百 μA の DC 電流をソースする能力があります。
信号の立ち下がり時間 (tfA、tfB) は、TXS0102 のデータ I/O を駆動する外部デバイスのエッジ・レートと出力インピーダンス、およびデータ・ラインの容量性負荷に依存します。
同様に、tPHL と最大データ・レートも外部ドライバの出力インピーダンスに依存します。データシートに記載されている tfA、tfB、tPHL、最大データ・レートの値は、外部ドライバの出力インピーダンスが 50Ω 未満であると想定しています。