JAJSEN4J January 2007 – July 2023 TXS0102
PRODUCTION DATA
この 2 ビット非反転トランスレータは、双方向の電圧レベル・トランスレータであり、これを使用してデジタル・スイッチングを確立することにより、動作電圧が混在するシステムへの対応が可能になります。設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用しており、1.65V~3.6V の動作電圧に対応する A ポートは VCCA 電源に追従し、2.3V~5.5V の動作電圧に対応する B ポートは VCCB 電源に追従します。このため高低いずれのロジック信号レベルにも対応し、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で双方向変換が可能になります。
出力イネーブル (OE) 入力を Low にすると、全 I/O がハイ・インピーダンス状態になるため、電源の静止電流を大幅に削減できます。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TXS0102 | DCT (SSOP、8) | 2.95mm × 2.80mm |
DCU (VSSOP、8) | 2.30mm × 2.00mm | |
DQE (X2SON、8) | 1.40mm × 1.00mm | |
DQM (X2SON、8) | 1.80mm × 1.20mm | |
YZP (DSBGA、8) | 1.90mm × 0.90mm |