JAJSEN4J January   2007  – July 2023 TXS0102

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Revision History
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性
    6. 6.6  タイミング要件:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    7. 6.7  タイミング要件:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    8. 6.8  タイミング要件:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    9. 6.9  スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    10. 6.10 スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    11. 6.11 スイッチング特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    12. 6.12 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 アーキテクチャ
      2. 8.3.2 入力ドライバの要件
      3. 8.3.3 出力負荷に関する検討事項
      4. 8.3.4 イネーブルおよびディセーブル
      5. 8.3.5 I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件

VCCI は、入力ポートに関連付けられた電源です。VCCO は、出力ポートに関連付けられた電源です。
最小値最大値単位
VCCA電源電圧 (1)1.653.6V
VCCB電源電圧2.35.5V
VIHHigh レベル
入力電圧
A ポート I/OVCCA = 1.65V~1.95V
VCCB = 2.3V~5.5V
VCCI - 0.2VCCIV
VCCA = 1.65V~3.6V
VCCB = 2.3V~5.5V
VCCI - 0.4VCCI
B ポート I/OVCCA = 1.65V~3.6V
VCCB = 2.3V~5.5V
VCCI - 0.4VCCIV
OE 入力VCCA = 1.65V~3.6V
VCCB = 2.3V~5.5V
VCCA × 0.655.5V
VIL(2) Low レベル
入力電圧
A ポート I/OVCCA = 1.65V~3.6V
VCCB = 2.3V~5.5V
00.15V
B ポート I/OVCCA = 1.65V~3.6V
VCCB = 2.3V~5.5V
00.15V
OE 入力VCCA = 1.65V~3.6V
VCCB = 2.3V~5.5V
0VCCA × 0.35V
Δt/Δv入力遷移の
立ち上がりレートと立ち下がりレート
A ポート I/O
プッシュプル駆動
VCCA = 1.65V~3.6V
VCCB = 2.3V~5.5V
10ns/V
B ポート I/O
プッシュプル駆動
VCCA = 1.65V~3.6V
VCCB = 2.3V~5.5V
10ns/V
制御入力VCCA = 1.65V~3.6V
VCCB = 2.3V~5.5V
10ns/V
TA自由気流での動作温度–4085
VCCA は VCCB 以下で、また 3.6V 以下にする必要があります。
有効な VOL が維持されることを保証するため、VIL の最大値が規定されています。VOL の値は、VIL にパスゲート・トランジスタでの電圧降下を加えた値です。