JAJSEN4J January 2007 – July 2023 TXS0102
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 (1) | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||||
DCT、DCU | DQE、DQM | YZP | |||
A1 | 5 | 2 | D2 | I/O | 入力 / 出力 A。VCCA を基準とする。 |
A2 | 4 | 3 | D1 | I/O | 入力 / 出力 A。VCCA を基準とする。 |
B1 | 8 | 7 | A2 | I/O | 入力 / 出力B。VCCB を基準とする。 |
B2 | 1 | 6 | A1 | I/O | 入力 / 出力B。VCCB を基準とする。 |
GND | 2 | 4 | B1 | — | グランド |
OE | 6 | 5 | C2 | I | 出力イネーブル (アクティブ High)。OE を Low にすると、すべての出力が 3 ステート・モードになります。VCCA を基準とする。 |
VCCA | 3 | 1 | C1 | P | A ポートの電源電圧。1.65V ≦ VCCA ≦ 3.6V、VCCA ≦ VCCB |
VCCB | 7 | 8 | B2 | P | B ポートの電源電圧。2.3V ≦ VCCB ≦ 5.5V |