JAJSEN4J January 2007 – July 2023 TXS0102
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCCA | VCCB | TA = 25℃ | TA = -40℃~+85℃ | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
VOHA | ポート A 出力 High 電圧 | IOH = -20μA VIB ≧ VCCB - 0.4V | 1.65V~3.6V | 2.3V~5.5V | VCCA × 0.67 | V | |||||
VOLA | ポート A 出力 Low 電圧 | IOL = 1 mA VIB ≦ 0.15V | 1.65V~3.6V | 2.3V~5.5V | 0.4 | V | |||||
VOHB | ポート B 出力 High 電圧 | 1.65V~3.6V | 2.3V~5.5V | VCCB × 0.67 | V | ||||||
VOLB | ポート B 出力 Low 電圧 | 1.65V~3.6V | 2.3V~5.5V | 0.4 | V | ||||||
II | 入力リーク電流 | OE | 1.65V~3.6V | 2.3V~5.5V | ±1 | ±2 | μA | ||||
Ioff | 部分的パワーダウン電流 | A ポート | 0V | 0V~5.5V | ±1 | ±2 | |||||
B ポート | 0V~3.6V | 0V | ±1 | ±2 | |||||||
IOZ | 高インピーダンス状態の出力電流 | A または B ポート | 1.65V~3.6V | 2.3V~5.5V | ±1 | ±2 | |||||
ICCA | VCCA の電源電流 | VI = VO = 開放 IO = 0 | 1.65V~VCCB | 2.3V~5.5V | 2.4 | μA | |||||
3.6V | 0V | 2.2 | |||||||||
0V | 5.5V | -1 | |||||||||
ICCB | VCCB の電源電流 | VI = VO = 開放 IO = 0 | 1.65V~VCCB | 2.3V~5.5V | 12 | μA | |||||
3.6V | 0V | -1 | |||||||||
0V | 5.5V | 1 | |||||||||
ICCA + ICCB | 複合電源電流 | VI = VCCI または GND IO = 0 | 1.65V~VCCB | 2.3V~5.5V | 14.4 | μA | |||||
CI | 入力容量 | OE | 3.3V | 3.3V | 2.5 | 3.5 | pF | ||||
Cio | 入力と出力の間の内部容量 | A または B ポート | 3.3V | 3.3V | 10 | pF | |||||
A ポート | 5 | 6 | |||||||||
B ポート | 6 | 7.5 |