JAJSMI5A November 2021 – March 2022 TXU0102
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
The TXU0102 device can support high data-rate applications. The translated signal data rate can be up to 200 Mbps when the signal is translated from 3.3 V to 5.0 V.