JAJSMI5A November 2021 – March 2022 TXU0102
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Use the parameters listed in Table 10-1 for this design example.
DESIGN PARAMETERS | EXAMPLE VALUES | |||
---|---|---|---|---|
Input voltage range | 1.1 V to 5.5 V | |||
Output voltage range | 1.1 V to 5.5 V |