JAJSNN3 August 2022
PRODUCTION DATA
TXU0202-Q1 は、2 ビット、2 電源の非反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンは VCCA ロジック・レベルを基準にし、OE ピンは VCCA または VCCB ロジック・レベルのいずれかを基準にでき、Bx ピンは VCCB ロジック・レベルを基準にします。A ポート、B ポートとも 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧を受け付けることができます。OE がどちらかの電源を基準として High に設定されているとき、固定方向のデータ伝送が A から B、または B から A に発生することがあります。OE を Low に設定すると、すべての出力ピンは高インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TXU0202 | VSSOP (DCU) (8) | 2.30mm × 2.00mm |
SON (DTT) (8) | 1.95mm × 1.00mm |