JAJSKS8B April 2021 – March 2022 TXU0304-Q1
PRODUCTION DATA
TXU0304-Q1 は、4 ビット、2 電源の非反転固定方向電圧レベル変換デバイスです。Ax ピンは VCCA ロジック・レベルを基準にし、OE ピンは VCCA ロジック・レベルまたは VCCB ロジック・レベルのいずれかを基準にでき、Bx ピンは VCCB ロジック・レベルを基準にします。A ポートは 1.1V~5.5V の範囲の入力電圧を受け入れることができ、B ポートも 1.1V~5.5V の入力電圧を受け付けることができます。OE がどちらかの電源を基準として HIGH に設定されているとき、固定方向のデータ伝送が A から B、または B から A へ発生することがあります。OE を LOW に設定すると、すべての出力ピンは高インピーダンス状態になります。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。
デバイス番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TXU0304-Q1WBQA | VQFN (14) | 3.00mm × 2.50mm |
TXU0304-Q1PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |