JAJSQ38A December 2023 – April 2024 TXV0106
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TXV0106 デバイスは、高データ レートのアプリケーションをサポートできます。信号を 1.65V から 3.6V に変換する場合、変換される信号のデータ レートは最大 500Mbps まで対応可能です。デバイスが RGMII 2.0 のタイミング仕様 (立ち上がり / 立ち下がり時間、スキュー、デューティ サイクルの歪み) を満たすには、データ レートを 250Mbps に下げる必要があります。