JAJSQ38A December 2023 – April 2024 TXV0106
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスには 2 つの機能 (VCC 絶縁および VCC 接続解除) があり、デバイスの電源が突然オフになった場合に電流の逆流を防止するのに役立ちます。VCC 絶縁:通常動作中にいずれかの電源がゼロに維持される (またはゼロになる) と、維持されているその電源では電流は消費されません。この状況では、すべての I/O が強制的にハイ インピーダンスになります。VCC 接続解除:ランプ アップ後にいずれかの電源がフローティング (接続解除) のままになると、 I/O は強制的にハイ インピーダンスになり、接続解除されている電源からの電流は消費されません。どちらの場合も、どちらかの電源 (VCCA または VCCB) が < 100mV であるかフローティングのままで、もう一方の電源がデバイスに接続されているとき、 I/O は高インピーダンス状態に入ります。次の図に、詳細情報を示します。
VCCx がフローティングのときの最大電源電流は、「電気的特性」に記載されているように ICCx で規定されます。デバイスの任意の入力ピンまたは出力ピンとの間の最大リーク電流は、「電気的特性」に記載されている Ioff(float) で規定されます。