JAJSQ38A December 2023 – April 2024 TXV0106
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCCA | 電源電圧 A | 1.14 | 3.6 | V | ||
VCCB | 電源電圧 B | 1.14 | 3.6 | V | ||
VIH | High レベル入力電圧 | データ入力 (Ax、Bx)、OE (VCCI を基準とする) |
VCCI = 1.14V~3.6V | VCCI x 0.7 | V | |
VIL | Low レベル入力電圧 | データ入力 (Ax、Bx)、OE (VCCI を基準とする) |
VCCI = 1.14V~3.6V | VCCI x 0.3 | V | |
IOH | High レベル出力電流 | VCCO = 1.14 V | -3 | mA | ||
VCCO = 1.65V~1.95V | -8 | |||||
VCCO = 2.3 V~2.7 V | -9 | |||||
VCCO = 3 V~3.6 V | -12 | |||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCCO = 1.14 V | 3 | mA | ||
VCCO = 1.65V~1.95V | 8 | |||||
VCCO = 2.3 V~2.7 V | 9 | |||||
VCCO = 3 V~3.6 V | 12 | |||||
VI | 入力電圧 | 0 | 3.6 | V | ||
VO | 出力電圧 | アクティブ状態 | 0 | VCCO | V | |
トライステート | 0 | 3.6 | ||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がり時間と立ち下がり時間 | 5 | ns/V | |||
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |