JAJSQ38A December   2023  – April 2024 TXV0106

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 1.2 ± 0.06 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
    10. 5.10 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      2. 7.3.2 部分的パワー ダウン (Ioff)
      3. 7.3.3 VCC の絶縁および VCC の接続解除 (Ioff-float)
      4. 7.3.4 過電圧許容入力
      5. 7.3.5 負のクランプ ダイオード
      6. 7.3.6 フル構成可能なデュアル レール設計
      7. 7.3.7 高速変換をサポート
      8. 7.3.8 ダンピング抵抗とインピーダンス整合機能を内蔵
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 システム例
      1. 8.3.1 電源シーケンスの課題を TXV0106 で解決
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • BQB|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V

特に記述のない限り、最小値および最大値は、CL= 15 pF および 250Mbps での推奨温度範囲全体にわたって適用されます。
パラメータ 送信元 送信先 B ポート電源電圧 (VCCB) 単位
1.8 ± 0.15 V 2.5 ± 0.2 V 3.3 ± 0.3 V
最小値 代表値 最大値 最小値 代表値 最大値 最小値 代表値 最大値
tpd 伝搬遅延 A B 1.5 4.8 1.2 3.5 1.2 3.0 ns
tdis ディセーブル時間 OE B 3.5 7.0 3.0 5.5 3.6 6.5 ns
ten イネーブル時間 OE B 1.2 4.0 1.0 3.0 1.0 2.6 ns
tSKO 出力チャネル間スキュー (1) A B -450 450 -300 300 -330 330 ps
TR 立ち上がり時間 (2) A B 0.49 1.35 0.40 0.95 0.35 0.80 ns
TF 立ち下がり時間 (2) A B 0.45 1.35 0.35 0.95 0.35 0.80 ns
デューティ サイクル デューティサイクルの変動 A B 47 50 56 47 50 54 47 50 54 %
TR_5pF 立ち上がり時間 (2) (3) A B 0.28 0.75 0.22 0.55 0.19 0.45 ns
TF_5pF 立ち下がり時間 (2) (3) A B 0.27 0.75 0.20 0.55 0.18 0.40 ns
tSKO_5pF 出力チャネル間スキュー (1) (3) A B -300 300 -270 270 -310 310 ps
デューティ サイクル_5pF デューティ サイクルの変動 (3) A B 47 50 54 47 50 54 47 50 54 %
tjit(pp) ピーク ツー ピーク ジッタ (250Mbps 215- 1 PRBS 入力) A B 160 450 130 335 120 390 ps
スキューパラメータにはジッタも含まれます
立ち上がり時間と立ち下がり時間は 20%から80% で測定
RGMII 入力遷移 (≤ 2ns/V) の立ち上がりおよび立ち下がり時間でテストしたパラメータ。CLOAD = 5pF