JAJSQ39A December 2023 – April 2024 TXV0108
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
最新の英語版をダウンロード
信号の反射を最小化するために 10Ω のダンピング出力抵抗を内蔵
高い駆動能力 (3.6V で最大 12mA)