JAJSQ39A December 2023 – April 2024 TXV0108
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
VCCA | 1 | — | A ポートの電源電圧。 |
DIR | 2 | I | すべてのポートの方向制御信号。VCCA を基準とする。 |
A1 | 3 | I/O | 入力 / 出力 A1。VCCA を基準とする。 |
A2 | 4 | I/O | 入力 / 出力 A2。VCCA を基準とする。 |
A3 | 5 | I/O | 入力 / 出力 A3。VCCA を基準とする。 |
A4 | 6 | I/O | 入力 / 出力 A4。VCCA を基準とする。 |
A5 | 7 | I/O | 入力 / 出力 A5。VCCA を基準とする。 |
A6 | 8 | I/O | 入力 / 出力 A6。VCCA を基準とする。 |
A7 | 9 | I/O | 入力 / 出力 A7。VCCA を基準とする。 |
A8 | 10 | I/O | 入力 / 出力 A8。VCCA を基準とする。 |
GND | 11、12、13 | — | グランド。 |
B8 | 14 | I/O | 入力 / 出力 B8。VCCB を基準とする。 |
B7 | 15 | I/O | 入力 / 出力 B7。VCCB を基準とする。 |
B6 | 16 | I/O | 入力 / 出力 B6。VCCB を基準とする。 |
B5 | 17 | I/O | 入力 / 出力 B5。VCCB を基準とする。 |
B4 | 18 | I/O | 入力 / 出力 B4。VCCB を基準とする。 |
B3 | 19 | I/O | 入力 / 出力 B3。VCCB を基準とする。 |
B2 | 20 | I/O | 入力 / 出力 B2。VCCB を基準とする。 |
B1 | 21 | I/O | 入力 / 出力 B1。VCCB を基準とする。 |
OE | 22 | I | 出力イネーブル。すべての出力をイネーブルするには、GND にプルダウンする。すべての出力を高インピーダンス モードにするには、VCCA にプルダウンする。VCCA を基準とする。 |
VCCB | 23、24 | — | B ポートの電源電圧。 |
サーマル パッド | — | サーマル パッド。グランド接続 (推奨) またはフローティングのままにすることができます。 |