JAJSQ39A December 2023 – April 2024 TXV0108
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCCA | VCCB | 自由気流での動作温度 (TA) | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-40℃~125℃ | ||||||||
最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||||
VIL | データ入力_負のスレッショルド | データ入力、OE、DIR | 1.14V~3.6V | 1.14V~3.6V | 0.3× VCCA | V | ||
VIH | データ入力_正のスレッショルド | データ入力、OE、DIR | 1.14V~3.6V | 1.14V~3.6V | 0.7× VCCA | V | ||
VOH | High レベル出力電圧 (3) | IOH = -3 mA | 1.14V | 1.14 V | 0.9 | V | ||
IOH = -8 mA | 1.65 V | 1.65 V | 1.1 | |||||
IOH = -9 mA | 2.3 V | 2.3 V | 1.8 | |||||
IOH = -12 mA | 3 V | 3 V | 2.4 | |||||
VOL | Low レベル出力電圧 (4) | IOL = 3mA | 1.14 V | 1.14 V | 0.1 | V | ||
IOL = 8 mA | 1.65 V | 1.65 V | 0.27 | |||||
IOL = 9 mA | 2.3 V | 2.3 V | 0.23 | |||||
IOL = 12 mA | 3 V | 3 V | 0.26 | |||||
II | 入力リーク電流 | データ入力 (Ax、Bx) VI = VCCI または GND |
1.14V~3.6V | 1.14V~3.6V | -1 | 1 | µA | |
Ioff | 部分的パワーダウン電流 | A ポートまたは B ポート VI または VO = 0V~3.6 V |
0 V | 0 V~3.6 V | -5 | 3.6 | µA | |
0 V~3.6 V | 0 V | -5 | 3.6 | |||||
IOZ | トライステート出力電流 (5) | A または B ポート: VI = VCCI または GND、VO = VCCO または GND、OE = VIH |
3.6 V | 3.6 V | -5 | 5 | µA | |
ICCA | VCCA の電源電流 | VI = VCCI または GND IO = 0 |
1.14V~3.6V | 1.14V~3.6V | 14 | µA | ||
3.6 V | 0 V | 11 | ||||||
0 V | 3.6 V | -1 | ||||||
ICCB | VCCB の電源電流 | VI = VCCI または GND IO = 0 |
1.14V~3.6V | 1.14V~3.6V | 14 | µA | ||
3.6 V | 0 V | -1 | ||||||
0 V | 3.6 V | 11 | ||||||
ICCA + ICCB | 複合電源電流 | VI = VCCI または GND IO = 0 |
1.14V~3.6V | 1.14V~3.6V | 22 | µA | ||
Ci | 制御入力容量 | VI = 3.3 V または GND | 3.3 V | 3.3 V | 3.9 | pF | ||
Cio | データ I/O 容量 | OE = VCCA、VO = 1.65V DC + 1MHz - 16dBm 正弦波 | 3.3 V | 3.3 V | 2.7 | pF |