JAJSQ39A December 2023 – April 2024 TXV0108
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 送信元 | 送信先 | B ポート電源電圧 (VCCB) | 単位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 ± 0.15 V | 2.5 ± 0.2 V | 3.3 ± 0.3 V | |||||||||||
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | |||||
tpd | 伝搬遅延 | A | B | 1.2 | 3.8 | 1.2 | 2.7 | 1.1 | 2.3 | ns | |||
B | A | 1.2 | 3.0 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 2.3 | ||||||
tdis | ディセーブル時間 | OE | A | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 5.5 | ns | |||
B | 2.2 | 6.0 | 1.8 | 4.5 | 2.0 | 5.5 | |||||||
ten | イネーブル時間 | OE | A | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | ns | |||
B | 1.2 | 4.5 | 0.95 | 3.0 | 0.85 | 2.7 | |||||||
tSKO | 出力チャネル間スキュー (1) | A | B | -380 | 380 | -230 | 230 | -170 | 170 | ps | |||
B | A | -330 | 330 | -190 | 190 | -165 | 165 | ||||||
TR | 立ち上がり時間 (2) | A | B | 0.50 | 1.3 | 0.40 | 1.0 | 0.35 | 0.90 | ns | |||
B | A | 0.35 | 0.80 | 0.35 | 0.80 | 0.35 | 0.80 | ||||||
TF | 立ち下がり時間 (2) | A | B | 0.45 | 1.3 | 0.35 | 1.0 | 0.35 | 0.80 | ns | |||
B | A | 0.35 | 0.80 | 0.35 | 0.80 | 0.35 | 0.80 | ||||||
デューティ サイクル | デューティサイクルの変動 | A | B | 46 | 50 | 54 | 48 | 50 | 53 | 48 | 50 | 52 | % |
B | A | 47 | 50 | 54 | 47 | 50 | 53 | 47 | 50 | 52 | |||
TR_5pF | 立ち上がり時間 (2) (3) | A | B | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 0.55 | 0.15 | 0.45 | ns | |||
B | A | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.45 | ||||||
TF_5pF | 立ち下がり時間 (2) (3) | A | B | 0.25 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.45 | ns | |||
B | A | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.45 | 0.20 | 0.45 | ||||||
tSKO_5pF | 出力チャネル間スキュー(1) (3) | A | B | -265 | 265 | -145 | 145 | -140 | 140 | ps | |||
B | A | -310 | 310 | -170 | 170 | -120 | 120 | ||||||
デューティ サイクル_5pF | デューティ サイクルの変動 (3) | A | B | 48 | 50 | 53 | 49 | 50 | 52 | 49 | 50 | 52 | % |
B | A | 48 | 50 | 54 | 48 | 50 | 52 | 48 | 50 | 52 | |||
tjit(pp) | ピーク ツー ピーク ジッタ (250Mbps 215- 1 PRBS 入力) | A または B | A または B | 115 | 390 | 75 | 330 | 75 | 330 | ps |