µA741デバイスは汎用オペアンプで、オフセット電圧のNull機能が搭載されています。
同相入力電圧範囲が広く、ラッチアップがないため、このアンプは電圧フォロワー・アプリケーションに最適です。このデバイスは短絡保護されており、内部の周波数補償により、外部部品なしに安定が保証されます。
図12に示すように、値の低いポテンショメータをオフセットNull入力の間に接続して、オフセット電圧を打ち消すことができます。
µA741Cデバイスは、0℃~70℃での動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
µA741CD | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
µA741CP | PDIP (8) | 9.81mm×6.35mm |
µA741CPS | SO (8) | 6.20mm×5.30mm |