JAJSK71X january 1976 – june 2023 UA78L
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UA78L シリーズの固定電圧リニア・レギュレータは、幅広いアプリケーション向けに設計されています。UA78L シリーズは、シングルポイント・レギュレーションに関連するノイズやディストリビューションの問題を解消するために、オンカード・レギュレーションに使用できます。大電流電圧レギュレータを構成するために、UA78L をパワーパス素子と組み合わせて使用することもできます。UA78L シリーズのレギュレータは、最大 100mA の出力電流を供給できます。また、UA78L には、負荷電流範囲全体にわたって安定した動作を行うための外付けコンデンサは必要ありません。これらのレギュレータが内蔵する電流制限およびサーマル・シャットダウン機能は、過負荷からデバイスを保護するのに役立ちます。
従来のチップでは、UA78L00C および UA78L00AC シリーズは 0℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されており、UA78L05AI デバイスは –40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
新しいチップの場合、UA78L シリーズは –40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ (2) |
---|---|---|
UA78L | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
LP (TO-92、3) | 5.2mm × 3.68mm | |
PK (SOT-89、3) | 4.5mm × 4.095mm |