JAJSTR1D April 1994 – March 2024
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
td(OD) | Differential output delay time | CL = 15pF, | RL = 100 | See Figure 6-2 | 10 | 20 | ns | |
tt(OD) | Differential output transition time | 10 | 20 | ns | ||||
tsk(o) | Output skew | See Figure 6-2 | 1 |