JAJSTR1D April   1994  – March 2024

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 5.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 5.2 Dissipation Rating Table
    3. 5.3 Recommended Operating Conditions
    4. 5.4 Thermal Information
    5. 5.5 Electrical Characteristics
    6. 5.6 Switching Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Device Functional Modes
  9. Device and Documentation Support
    1. 8.1 サポート・リソース
    2. 8.2 商標
    3. 8.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 8.4 用語集
  10. Revision History
  11. 10Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • P|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

uA9638 は、ANSI 標準 EIA/TIA-422-B を満たすように設計されたデュアル高速差動ライン ドライバです。入力は TTL および CMOS 互換であり、入力クランプ ダイオードを備えています。伝搬遅延時間を最小化するため、ショットキー ダイオードでクランプされたトランジスタを使用しています。このデバイスは 5V 単一電源で動作し、8 ピン パッケージで供給されます。

uA9638 は、低インピーダンス負荷を高速で駆動するために必要な電流を出力します。通常、ツイストペア ケーブルおよび差動レシーバと組み合わせて使用することで、適切に設計されたシステムにおいて、最大 15Mbps 以上のベースバンド データ伝送を達成できます。通常、uA9637A デュアル ライン レシーバが、‌レシーバとして使用されます。同じピン構成でさらに高速なスイッチング速度が必要な場合、SN75ALS191 を参照してください。

uA9638 は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
uA9638 SOIC (D、8) 4.9mm × 6mm
PDIP (P、8) 9.81mm × 9.43mm
詳細については、セクション 10 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
GUID-9AC20A89-E6E3-469B-8682-FF085CB26053-low.png論理記号(1)
GUID-5A47D020-EA28-452E-881B-8B1C7264B5BF-low.pngロジック図
この記号は ANSI/IEEE 規格 91-1984 と IEC Publication 617-12 に準拠しています。