JAJSOW7H September 1994 – October 2024 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
システムのスタートアップ時に、VCC 電圧は 0 から上昇を開始します。VCC 電圧が起動スレッショルドに達するまで、IC は UVLO モードで動作します。VCC が UVLO 起動スレッショルドに達すると、デバイスはアクティブになり、リファレンス電圧は 5V まで上昇します。