JAJSOW7H September 1994 – October 2024 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 (低インピーダンスのソース) | VCC ピン | 30 | V | |
負荷電流、IOUT | ±1 | A | ||
出力エネルギー (容量性負荷) | 5 | μJ | ||
アナログ入力 | -0.3 | 6.3 | V | |
最大の負電圧 | すべてのピン | -0.3 | V | |
VC と VCC との間の差動電圧 | VC ピン | -0.3 | V | |
エラー アンプの出力シンク電流、ICOMP | 10 | mA | ||
TA ≦ 25℃での消費電力 | 1 | W | ||
リード温度 (半田付け、10 秒) | 300 | ℃ | ||
接合部温度、TJ | -55 | 150 | ℃ | |
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |